REC3A 系列为成本效益高、通用的隔离式 DC/DC 转换器,内置 A 级 EMC 滤波器。该转换器设计采用工业标准 24 V 或 5 V 非稳压电源供电,通常用于提供隔离、稳压、短路保护的输出。欠压锁定功能可选。这些转换器专为工业应用设计,可以驱动高电容负载,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作而无需降额。
| 特性 | REC3A-0505SW/H2 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 3 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 4.5 - 9 | 
| 主输出电压(V) | 5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 600 | 
| 隔离电压 (kV) | 2 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP24 | 
| 长度 (mm) | 31.8 | 
| 宽度 (mm) | 20.3 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | EN 55022, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REC3A-W.pdf | Datasheet | |
| REC3A-W.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |