REC15E-Z 系列 DC/DC 转换器具有 4:1 宽输入电压范围,15 W 功率,采用 1”x1” 封装。这一系列转换器成本虽低,但完全符合规范,输出电流最高可达 4 安培,无最小负载,1.6 kVDC 隔离电压,高效率,低纹波/噪声系数。输入瞬态保护可抵御高达 100 V 的瞬态电压,具有 UVLO 功能,允许主电源安全启动。单路或双路输出具有连续短路和过载保护,并可驱动高电容负载。REC15E-Z 系列适用于电路板空间有限的低成本应用。
特性 | REC15E-2415DZ |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 15.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | ± 15 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
输出电流 2 (mA) | -500.0 |
隔离电压 (kV) | 2.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 25.4 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.0 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | OCP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC15E-Z.pdf | Datasheet | |
REC15E-DZ.step | 2D/3D | 2019-7-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2019-1-14 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-2-23 |