REC15-xxxxS_D/M 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1” 封装,具有 2 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。输出的负载电流为 3 A,可提高输出电压,以补偿标准轨道损耗。
| 特性 | REC15-4812SZ/H3/M | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 15 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 75 | 
| 主输出电压(V) | 12 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1250 | 
| 隔离电压 (kV) | 3 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 2"x1"/DIP24 | 
| 长度 (mm) | 50.8 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 90 | 
| 保护功能 | OLP, SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REC15_M.pdf | Datasheet | |
| REC15-S(Z)_M.step | 2D/3D | 2019-7-26 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RECOM REC DC/DC Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-2-23 |