REC15-xxxxS_D/M 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1” 封装,具有 2 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。输出的负载电流为 3 A,可提高输出电压,以补偿标准轨道损耗。
特性 | REC15-2415S/H3/M/X2 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 15 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1000 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1"/DIP24 |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 100 |
保护功能 | OLP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC15_M.pdf | Datasheet | |
REC15-S(Z)_M_X2.step | 2D/3D | 2019-7-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |
RECOM REC DC/DC Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-2-23 |