REC10K-AW 系列是具有高功率密度、宽输入电压范围的 10 W DC/DC 转换器,采用工业标准 1”x1” 封装尺寸。REC10K-AW 转换器虽然尺寸小巧,但功能齐全,输出电流可达 2 A,效率高,无最小负载,1600 VDC /1 min 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。这些转换器尤其适用于电路板空间有限的工业应用。
| 特性 | REC10K-2412DAW/H2 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 10 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 9 - 36 | 
| 主输出电压(V) | ± 12 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 417 | 
| 输出电流 2 (mA) | -417 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 1"x1" | 
| 长度 (mm) | 25.4 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 75 | 
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REC10K-AW.pdf | Datasheet | |
| REC10K_Layout_EMI_Guidelines_Rev02.pdf | 2025-3-26 | |
| REC10K-AW.STEP | 2D/3D | 2024-4-29 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 1" x 1" 封装的 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 30 W | Official Press Release | 2024-6-12 |