RCD 系列是一款降压恒流源,为驱动高功率白色 LED 而设计。提供 300 mA、350 mA、500 mA、600 mA、700 mA、1000 mA 和 1200 mA 标准输出电流,使得此驱动器可以兼容各种 LED 应用。RCD 系列尺寸虽小,但功能齐全,优势包括极高效率、宽输入电压范围、可在高环境温度下工作以及采用两种调光方式:PWM/数字控制和模拟电压调光。两种调光控制方式彼此独立,也可以组合使用。驱动器的可靠性与其驱动的 LED 相当,即使在全工作温度下也是如此。IP67 等级的有线版本 (/W) 和内置参考输出电压 (/Vref) 的版本可供选择,可为传感器供电或便于模拟调光。
特性 | RCD-24-1.00 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 31 |
输入电压(V) | 6 - 36 |
主输出电压(V) | 3 ‐ 31 |
输出电压范围(V) | 3 - 31 |
输出路数 | 单路 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP |
长度 (mm) | 22.1 |
宽度 (mm) | 12.6 |
高度 (mm) | 8.5 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 71 |
电流(A) | 1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
工作模式 | CC, 调光 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RCD-24.pdf | Datasheet | |
RCD-24.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
LED Driver Modules | Video |