RCD-24-0.60/PL/B-R

  • SMD 恒流 LED 驱动器
  • 内置 A 级或 B 级 EMC 滤波器
  • 宽输入和输出电压范围
  • 数字 PWM 和模拟电压调光
  • 短路和过温保护
  • 低成本
  • EN/铁路认证
  • 5 年保修

RCD-24-xxx/PL 系列属于降压恒流源,为驱动高功率 LED 而设计。

该转换器使用无引脚的 SMD 开放式框架设计,以降低成本,缩小尺寸。可供选择的输出电流包括 300 mA、350 mA、500 mA、600 mA、700 mA 和 1000 mA,内置 A 级(后缀为 /A)或 B 级(后缀为 /B)EMC 滤波器。RCD-PL 系列尺寸虽小,但功能齐全,优势包括极高效率、宽输入电压范围、可在高温环境下工作以及采用两种 LED 调光方式:PWM/数字控制和模拟电压调光。两种调光控制方式彼此独立,也可以组合使用。该驱动器所采用的设计还实现了在整个工作温度范围内其可靠性与所驱动的 LED 相当,适用于需要薄而窄的灯带照明、洗墙灯和荧光灯管替代设计。

特性 RCD-24-0.60/PL/B-R
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 21.0
输入电压(V) 4.5 - 36.0
主输出电压(V) 2 ‐ 35
输出电压范围(V) 2.0 - 35.0
输出路数 单路
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 开放式
长度 (mm) 31.0
宽度 (mm) 11.4
高度 (mm) 6.6
认证 EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
最低工作温度 (°C) -40.0
最高工作温度 (°C) 75.0
电流(A) 0.6
保护功能 SCP
指令 RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 44.0
工作模式 CC, 调光
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RCD-24_PL.pdf Datasheet
RCD-24_PL.step 2D/3D 2019-7-24
PWM控制引脚也可当作远程控制引脚。这意味着你可以通过这个引脚控制设备的开关。开关方式是TTL兼容,它充许有滞后的开关波形。
在10-90%范围外的线性PWM调光是不完美的,但是还不错。模拟调光可用于0-100%范围。
RCD系列是小体积多功能化的解决方案,具有高效率、宽输入范围、模拟和数字(PWM)两种不同的调光方式、高工作温度范围,同时经过全面的测试。您用分立器件解决方案就不得不担心不同的供应商所提供的器件的离散性问题。
RCD-24系列是降压型转换器。您需要使用更高的输入电压才能得到高输出电压。高功率的LED通常有3.4V左右的正向电压降,所以12V只能驱动三个LED。如果输入电压增加到24V,那么可以驱动7个串联的LED;如果输入电压36V,然后10个串联的LED可以被驱动。 并联LED链也是可以的,所以用RCD-24-7.0可以驱动三个350mA LED串联再并联。 请记住这个型号是恒流转换器,因此取决于需求功率,输出电压是可变的,但是它总是比输入电压低。
使用模拟电压来控制内部PWM电路。
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。