| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW014-RBE-017-2412-1
新
| 6 | 3 | 9 - 36 | 12 |
RBE-017
|
| 特性 | RBE-017-UBAS-R |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| MAX Iout (mA) | 500 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 15.1x11.5x5.9 |
| 长度 (mm) | 15.1 |
| 宽度 (mm) | 11.5 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 24 |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 2 Primary 2 Secondary |
| 拓扑结构 | Flyback |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 40 |
| Primary Winding | Single+Aux |
| Secondary Winding | Dual |
| 原边电感量 (µH) | 11 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.12 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.39 |
| 绕组匝数比 | 1:1.4:1.4:1.4 |
| Center Tap | No |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RBE-017.pdf | Datasheet | |
| RBE-017.STEP | 2D/3D | 2026-2-4 |