RBB10-2.0-EVM-1 评估板由外部直流电源供电,可提供稳压输出电压,输出电流最高可达 4 A,且外部电源电压可以高于、低于或等于设定的输出电压。输出电压预设为 3.3 V 或 5 V,但可以使用板载电阻器在 1.0 V 和 5.5 V 之间进行调整。可以使用不同的连接器对 RBB10‐2.0 稳压器的所有功能(例如不同工作模式、输出微调、使能和感应输入)轻松进行评估。
| 特性 | RBB10-2.0-EVM-1 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 20 | 
| 输入电压(V) | 2.3 - 5.5 | 
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 5.5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 4000 | 
| 封装类型 | 开放式 | 
| 长度 (mm) | 90 | 
| 宽度 (mm) | 60 | 
| 高度 (mm) | 26 | 
| 电流(A) | 4 | 
| 微调引脚输出电压调整 | 1.0-5.5 | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 包装类型 | 单盒 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| recom-gerber-files-rbb-evm.zip | Gerber File | |
| RBB10-2.0-EVM-1.pdf | Datasheet | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 轻松测试DOSA转换器的评估板 | Official Press Release | 2018-10-29 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | 
RBB10-2.0
 | 4A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 | 
 
 | 
RBB10-2.0-CT
 | 4A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |