多用途的工业、家用及医疗级 AC/DC 转换器系列 RACM60-K/OF 仅通过自然空气对流,就能在 -40°C 至 +55°C 范围内提供 60 W 的输出功率,若进行降额或强制风冷,最高可达 +85°C。。这些 2” x 3” 紧凑型模块主要关注在空间有限的系统中增强散热性能,旨在通过通用交流输入获得整个输出负载范围内的最高整体效率水平。RACM60-K/OF 已获得 ANSI/AAMI/IEC 60601-1 医疗安全和 EN 60601-1-2 医疗 EMC 认证,并提供 4 kVAC/1 min 隔离电压、2MOPP,旨在满足 B 和 BF 要求。此外,还获得了 IEC/EN62368-1(CB 报告)和 IEC61558-1/-2-16 工业应用认证以及 IEC/EN60335-1 家用电器认证。坚固耐用的内置 B 级 EMC 滤波器裕度充足,支持 II 级或 I 级 PELV 接地输出。RACM60 提供了一系列机械固定选项,适用于许多不同的安装条件:标准机箱安装部件可与 Molex 连接器配合使用,而 PCB 安装选项则可以直接安装在印刷电路板上。此外,还可根据需求提供 2” x 4” 的尺寸,用于传统设计的向后兼容。
| 特性 | RACM60-48SK/277/OF-T |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 60 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 305 |
| 主输出电压(V) | 48 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1250 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 开放式 2"x3" |
| 长度 (mm) | 76.2 |
| 宽度 (mm) | 50.8 |
| 高度 (mm) | 32 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM60-K.pdf | Datasheet | |
| RACM60-K_277_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2022-3-7 |
| RACM60-24,36,48SK_277_OF.stp | 2D/3D | 2021-7-2 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Compact AC/DCs feature 40W to 1200W rating | Landingpage | |
| 电源系统的过电压类别 | Blog Article | 2021-5-21 |
| RACM60-K | Podcast | 2020-7-20 |
| 浪涌电流入门指南 | Blog Article | 2020-6-17 |
| 高效率的开放框架式AC/DC转换器 | Official Press Release | 2020-6-3 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power RACM60-K/OF 60W Open-Frame AC/DC Converters — New Product Brief | Mouser Electronics | Youtube Video | 2020-10-14 |