RACM550 系列旨在支持高达 300 W 的连续输出功率,无需风扇冷却。紧凑的 3”x 5” 基板设计可以通过应用中的金属外壳直接散热。高达 550 W 的功率可用于驱动数秒钟峰值功率的动态负载,或者通过强制风冷驱动更长时间。智能风扇输出为标准配置,5V/1A VSB 输出适用于内务电路和开/关控制。80 至 264 VAC 的宽输入范围,最高 5000 米的工作海拔高度以及国际安全机构认证,使该系列在全球范围内符合医疗 2 MOPP、家用和工业 ITE 应用的要求。
特性 | RACM550-48SG/OF |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 550.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 46 ‐ 50 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 11460.0 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | 连接器/螺丝端子 |
封装类型 | 开放式 5"x3" |
长度 (mm) | 127.0 |
宽度 (mm) | 76.0 |
高度 (mm) | 38.0 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 70.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-2V |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACM550-G.pdf | Datasheet | |
RACM550-G_OF.STEP | 2D/3D | 2020-1-21 |
RACM550-G_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2019-11-19 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Landingpage | |
| Podcast | 2020-10-22 |
| Official Press Release | 2020-2-13 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
R-L2001D-Y-2x2P-mating
| Connectivity Accessory Housing for RECOM Power Supply RACM550-G | ||
2 |
R-PHD2.0-terminal
| Connectivity Accessory Crimp Terminal for RECOM Power Supply RACM550-G |