RACM30-ER/W 系列包含 IP68 防水封装的可靠且高效的电源转换模块,适合嵌入式壁挂安装。所有型号均获得家用、医疗和 ITE 安全标准的多项认证。这些紧凑型模块经过认证,可在高达 5000 m 的海拔高度和 -20 °C 至 +70 °C 的环境温度范围内工作,适用于卫生、医疗保健、智能建筑、自动化和家居应用。这些模块无需任何外部组件,可以直接连接使用,无需再进行额外操作。
| 特性 | RACM30-12SER/W |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 30 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2500 |
| 隔离电压 (kV) | 4.4 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | 灌胶 (IP68) |
| 长度 (mm) | 53 |
| 宽度 (mm) | 51 |
| 高度 (mm) | 33.5 |
| 认证 | CB, CE, EN 55022, EN 55024, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM30-ER_W.pdf | Datasheet | |
| RACM30-SER_W.STEP | 2D/3D | 2019-8-28 |
| RACM30-ER_W_installation_guide.pdf | Installation | 2018-6-8 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 | |
| 适合嵌入式安装的18W和30W AC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-1-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |