RACM30-K/277 AC/DC 模块在 60°C 静止空气下提供 9.2 W/inch³ 的领先有效热功率密度,可实现 30 W 的连续负载以及额外峰值。这些模块的工作温度范围为 -40° 至 90°C,符合医疗 MOPP、家用、工业和测量市场的安全标准。安全报告将该系列评为 LPS 有限电源和 OVCIII,工作海拔高度最高可达 5000 米。即使输出连接到地,EMI B 级限值也有足够裕度,可简化系统实施,无需额外外部电路(例如保险丝或滤波器)即可快速上市。对于设计人员来说,这些封装、可焊接模块的最大灵活性在于引脚与发展成熟的 RAC20-K 系列兼容。其他机械衍生产品包括带电线的灌封模块或带弹簧夹连接器的面板安装选项,可通过 RECOM Clip 可用附件转换为 DIN 导轨安装。
| 特性 | RACM30-05SK/277/OF |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 30 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 6000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 开放式 1.5"x3" |
| 长度 (mm) | 76.2 |
| 宽度 (mm) | 38.1 |
| 高度 (mm) | 25 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM30-K_277.pdf | Datasheet | |
| RACM30-K_277_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2025-6-18 |
| RACM30-SK_277_OF.STEP | 2D/3D | 2022-5-30 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM30-K/277 系列为 PoE 和 PoE+ 应用供电 | Blog Article | 2025-8-22 |
| 30W AC/DC电源现可提供高达54VDC输出 | Official Press Release | 2025-7-30 |
| RACM 系列为多种应用带来灵活选择和行业领先性能 | Blog Article | 2023-11-3 |
| RACM30-K277 系列现可提供开放框架式版本 | Official Press Release | 2023-9-27 |
| RACMxx-K/277 系列现已提供 30W版 | Official Press Release | 2023-2-22 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |