RACD06-700-LP

  • 薄型外壳(最大高度 11 毫米)
  • 350 mA 至 700 mA 恒流输出
  • 带电缆夹的接线端子输入/输出
  • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
  • 低待机功耗,符合 ErP 指令标准
  • 低成本

这些外形纤薄的恒定电流 LED 驱动器为低成本应用而设计。SELV 输出适用于独立供电或内置电源的 LED 灯具。薄型外壳设计使其能够隐形置于家具中、隐秘安装在货架下或集成到空间受限的应用中,例如灯槽照明、灯带照明或暗灯槽照明系统。这些电源具有短路和过载保护,并提供完整 3 年保修。

特性 RACD06-700-LP
Product Category AC/DC
功率(W) 6
隔离 隔离
输入电压(V) 198 - 264
主输出电压(V) 2 ‐ 9
输出电压范围(V) 2 - 9
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 700
隔离电压 (kV) 3.75
安装类型 螺丝端子
封装类型 标准
长度 (mm) 98
宽度 (mm) 46
高度 (mm) 11
认证 CB, CE, EN 61347-1, ENEC
最低工作温度 (°C) -20
最高工作温度 (°C) 50
保护功能 OLP, OTP, OVP, SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
包装类型 纸板盒
工作模式 CC
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RACD06-LP.pdf Datasheet
RACD06-LP.step 2D/3D 2019-7-24
RACD06-LP_installation_guide.pdf Installation 2018-11-26
控制器芯片具有多级关闭功能: On:开启或0V 0.6V:最小静态电流 - 所有电路关闭 - 最慢的重启响应时间 Off(待机):0.6V 2.9V:输出功率级和PWM振荡器关闭 - 中等重启响应时间 Off(关机):2.9V 6V:输出功率级关闭,所有其他电路持续运作 - 最快的重启响应时间
PWM控制引脚也可当作远程控制引脚。这意味着你可以通过这个引脚控制设备的开关。开关方式是TTL兼容,它充许有滞后的开关波形。
在10-90%范围外的线性PWM调光是不完美的,但是还不错。模拟调光可用于0-100%范围。
有的,针对我们的AC输入驱动器,我们提供0-10V模拟调光、TRIAC调光和热调光。
有的,我们的RACVxx系列提供恒定电压输出。照明CV驱动器和工业CV电源之间的差异在于RACV具有完整的LED照明认证。 (注意:高于75W的工业电源才需要PFC。LED照明法规规定25W以上需要PFC,25W以上的不能使用非PFC电源)
RCD系列是小体积多功能化的解决方案,具有高效率、宽输入范围、模拟和数字(PWM)两种不同的调光方式、高工作温度范围,同时经过全面的测试。您用分立器件解决方案就不得不担心不同的供应商所提供的器件的离散性问题。
RCD-24系列是降压型转换器。您需要使用更高的输入电压才能得到高输出电压。高功率的LED通常有3.4V左右的正向电压降,所以12V只能驱动三个LED。如果输入电压增加到24V,那么可以驱动7个串联的LED;如果输入电压36V,然后10个串联的LED可以被驱动。 并联LED链也是可以的,所以用RCD-24-7.0可以驱动三个350mA LED串联再并联。 请记住这个型号是恒流转换器,因此取决于需求功率,输出电压是可变的,但是它总是比输入电压低。
使用模拟电压来控制内部PWM电路。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。