RAC05-K/C14 是一款独特的专利设计,将电源滤波器和隔离电源集成在一个外壳中,该外壳与单独电源输入滤波器相同,但成本低于许多电源滤波器。该电源适合标准 IEC“水壶连接器”安装孔,因此安装时间仅需几秒钟。可触摸输出叉形端子为安全超低电压 (SELV),可提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 和 24 V 直流输出电压,并具有短路、过载和过电压保护。金属外壳提供安全固定并增强散热,工作温度范围为 -25°C 至 +70°C。RAC05-K/C14 非常适合为 Raspberry Pi(包括触摸屏)、Arduino、BBC Micro:bit 等单板计算机供电。
特性 | RAC05-24SK/C14 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 5.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 210.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | IEC C14 |
封装类型 | 金属 |
长度 (mm) | 67.0 |
宽度 (mm) | 48.0 |
高度 (mm) | 23.0 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -25.0 |
最高工作温度 (°C) | 60.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC05-K_C14.pdf | Datasheet | |
RAC05-K_C14.step | 2D/3D | 2019-7-23 |
RAC05-K_C14_installation_guide.pdf | Installation | 2018-10-16 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-7-17 | |
| Landingpage | 2019-6-3 |
| Official Press Release | 2019-6-3 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2019-7-3 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |