RAC-MB1 支持从上方安装电源模块(如 RACM1200-V),外壳长边的左右各有三到四颗螺钉。从下方进入,因此无需安装基板,非常适合完全依赖安装基板来固定大量元件的安装形式,此类安装导致后续维护非常困难。多种螺钉放置选项,便于组装,同时有助于通过插座散热。这个配件由不锈钢弹簧制成,具有持久的牵引力,并且包装数量适中。
| 特性 | RAC-MB1 |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | AC/DC |
| 长度 (mm) | 210 |
| 宽度 (mm) | 17.47 |
| 高度 (mm) | 5 |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC-MB1.pdf | Datasheet | |
| RAC-MB1.STEP | 2D/3D | 2022-10-14 |
| 标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
|---|---|---|---|
| RACM1200-V | Related Products |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM1200-24SAV/ENC
重点
| 1200W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 9"x3.8" 4kV reg | |
| 2 |
|
RACM1200-24SAV/ENC/PMB
重点
| 1200W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 9"x3.8" 4kV reg | |
| 3 |
|
RACM1200-48SAV/ENC
重点
| 1200W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 9"x3.8" 4kV reg | |
| 4 |
|
RACM1200-48SAV/ENC/PMB
重点
| 1200W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 9"x3.8" 4kV reg | |
| 5 |
|
RACM1200-36SAV/ENC
| 1200W AC/DC-Converter 'POWERLINE' 9"x3.8" 4kV reg |