R2SX 是一款 2 W SMD 隔离式 DC/DC 转换器,采用薄型、开放式框架设计,提供 3 kVDC/1 s 隔离(/H 版本)或 1 kVDC/1 s 隔离选项。无最低负载需求,并且在 20% 至 100% 的广泛负载范围内保持高效率。满载时工作温度范围为 -40°C 至 +75°C,降额时最高可达 +100°C。该转换器已完全通过 IEC/EN/UL62368-1 认证,并符合 10/10 RoHS 标准。只需要一个简单的低成本 LC 滤波器就可以满足 EMC B 级合规要求。R2SX 提供 3 年保修服务。
特性 | R2SX-0505/H-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 400.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 15.24 |
宽度 (mm) | 11.1 |
高度 (mm) | 8.0 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24.0 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2019-5-6 |