R1S/E 系列为非稳压型 DC/DC 转换器,采用开放式框架全封装形式。该系列在低负载和扩展工作温度范围内实现极高的效率。用途包括电池供电电源、绿色能源应用以及电路板空间有限并且需要高效率的通用隔离/转换直流电源。
特性 | R1S-2405/EH-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 5 引脚 |
长度 (mm) | 12.75 |
宽度 (mm) | 10.7 |
高度 (mm) | 6.7 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 100 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R1S_E.pdf | Datasheet | |
R1S_E.step | 2D/3D | 2019-7-22 |