Rxx-B 系列是 5 W 稳压型高输出电压隔离式 DC/DC 转换器,采用 DIP24 封装。提供 87 V (41-120 V)、103 V (50-135 V) 或 159 V (92-200 V) 三种可调输出电压,标称输入电压选项为 5 V、12 V、15 V 或 24 V。这些模块可以级联,以获得最高 400 VDC 的更高输出电压。输出与输入采用 3 kVDC 隔离,模块可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。Rxx-B 系列通过 IEC/EN60950-1 安全认证(R24-100B 还通过了 UL/IEC/EN62368 认证并具有 CB 报告)。提供三年保修。
| 特性 | R15-150B |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 15 |
| 主输出电压(V) | 92 ‐ 200 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 50 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 31.8 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 9.4 |
| 认证 | CE, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Rxx-B.pdf | Datasheet | |
| Rxx-B.step | 2D/3D | 2019-7-25 |