低成本、薄型设计、500 mW SMD 隔离式 DC/DC 单输出转换器,非常适合隔离要求较高的通信、电流检测和医疗等应用。R05CT05S 就是其中一款解决方案,具有 5 V 输入和用户可定义的稳压单路 3.3 V 或 5 V 输出。该器件没有最低负载要求,标准隔离为 5 kVAC/1 min,并具有双重患者保护 (2MOPP),适用于医疗应用。工作温度范围为 -40 °C 至 +140 °C(需降额)。
| 特性 | R05CT05S-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 0.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 100 |
| 隔离电压 (kV) | 5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 16 Pin |
| 长度 (mm) | 10.3 |
| 宽度 (mm) | 7.5 |
| 高度 (mm) | 2.6 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 55 |
| 保护功能 | SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | SELECTABLE |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 输出电压信息 | 3.3/3.7/5.0/5.4 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxCTxx.pdf | Datasheet | |
| R05CT05S-Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| R05CT05S_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RxxCTxxS_EVM.zip | Gerber File | 2024-9-16 |
| RxxCTxxS.step | 2D/3D | 2020-10-5 |
|
||
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxCTxxS 系列 | Podcast | |
| 隔离电池管理系统 (BMS) | Blog Article | 2024-1-12 |
| 面向绿色能源应用的 3D 电源封装 | Blog Article | 2023-7-26 |
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| 3D 电源封装 (3DPP®) 之进程 | Blog Article | 2023-2-22 |
| 状态检测传感器供电 | Blog Article | 2021-11-5 |
| 电动汽车充电桩的内部转换器 | Blog Article | 2021-4-9 |
| 医疗应用的3D电源封装DC/DC转换器 | Blog Article | 2021-3-12 |
| RECOM隆重推出3D Power Packaging®(3DPP) | Blog Article | 2021-2-26 |
| 3D电源封装技术(3DPP) | Podcast | 2020-12-11 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxCTxxS Series DC/DC Converter | Datasheet Preview - DigiKey | Video | 2020-12-14 |
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |