R-78T3.3-1.0/AL-R

  • 效率最高可达 95%,无需散热器
  • 工业标准引脚
  • 1.5 A 启动过载能力
  • 非隔离稳压器,待机电流极低
  • 宽输入范围 (7 V -74 VDC)
  • 短路保护
  • 固定开关频率 (250 kHz),屏蔽磁性元件

R-78T 是一款开关稳压器,具有宽输入电压范围和薄型设计 SMD 封装。标准型号提供三种输出电压:3.3 V、5 V 和 12 V。R-78T 具有 1.5 A 启动过载能力,可在许多应用中替代 1 A 或 1.5 A 稳压器。这些模块具有三种不同的封装形式,以便与现有解决方案引脚兼容,但成本更低。

特性 R-78T3.3-1.0/AL-R
Product Category DC/DC
功率(W) 3.3
隔离 非隔离
输入电压(V) 7 - 42
主输出电压(V) 3.3
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 1000
安装类型 SMD
封装类型 开放式
长度 (mm) 23
宽度 (mm) 27.2
高度 (mm) 10
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 55
电流(A) 1
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 44
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
R-78T-1.0.pdf Datasheet
R-78T-1.0_AL.STP 2D/3D 2017-6-1
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人