R-78T 是一款开关稳压器,具有宽输入电压范围和薄型设计 SMD 封装。标准型号提供三种输出电压:3.3 V、5 V 和 12 V。R-78T 具有 1.5 A 启动过载能力,可在许多应用中替代 1 A 或 1.5 A 稳压器。这些模块具有三种不同的封装形式,以便与现有解决方案引脚兼容,但成本更低。
| 特性 | R-78T12-1.0/AC-TRAY |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 12 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 15 - 42 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 23 |
| 宽度 (mm) | 27.2 |
| 高度 (mm) | 10 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 55 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78T-1.0.pdf | Datasheet | |
| R-78T-1.0_AC.STP | 2D/3D | 2017-6-1 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 修改标准品、半定制和全定制的设计:RECOM的做法 | Blog Article | 2022-3-11 |