R-78S 是一款设计用于单节电池供电的 DC/DC 升压转换器。该器件输入电压范围为 0.65 V-3.3 V,这意味着可以使用碱性、镍镉、镍氢、锌碳或锂化学电池来产生稳定的 1.8 V、3.3 V 或 3.6 V 输出,向微处理器、WLAN/蓝牙模块和物联网系统供电。高效率和低待机功耗有助于延长电池寿命,直至电池电量耗尽。这款高性能转换器功能丰富,具有宽工作温度范围 -40 °C 至 +100 °C,短路保护、过温保护、A 级 EMC 和 3 年保修。
特性 | R-78S3.3-0.1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 0.33 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 0.65 - 3.15 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP4 |
长度 (mm) | 11.6 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 10.4 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 90.0 |
电流(A) | 0.1 |
保护功能 | OTP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78S-0.1.pdf | Datasheet | |
R-78S.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Landingpage | |
| 2019-7-17 | |
| 2019-7-17 | |
| 2019-7-17 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2018-4-11 |
| Youtube Video | 2018-3-20 |
| Youtube Video | 2018-1-23 |
| Youtube Video | 2018-1-21 |
| Youtube Video | 2017-6-27 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |
标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
---|---|---|---|
| Related Products | Compatible R-78S3.3-0.1-EVM-1 series. | |
| Related Products | Breakout board developed to be used with a SensiBLE v1.0 module from SensiEDGE. | 2018-2-19 |
| Related Products | Breakout board developed to be used with a STEVAL STLCS01V1 SensorTile module. | 2018-2-19 |
| Related Products | An Evaluation Module that generates 3.3V from an external source. | 2018-1-22 |