R-78HB24-0.3

  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
  • 薄型设计(长/宽/高 =11.5 x 8.5 x 17.5 mm)
  • 宽输入电压范围,最高可达 72 V
  • 具有短路保护和热关断功能
  • 低纹波和噪声
  • “L”型版本配有 90° 引脚

R-78HBxx 系列高效、高输入电压开关稳压器,是替代 78xx 线性稳压器的理想选择,且引脚兼容。高达 96% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。

该转换器具有业界领先的高达 8:1 的输入电压范围,可以充分利用标准和高压电池的储存能量。全面保护的输出非常适合工业应用(尤其是工业标准的 24 VDC 总线电源),L 型版本配有 90° 引脚,可以直接替换对元件高度有严格要求的扁平式稳压器。这款多功能转换器系列功能丰富,包含低纹波、低噪声系数以及 15 mA 的典型短路输入电流。典型应用包括电信、汽车、工业、航空航天和电池供电应用。

特性 R-78HB24-0.3
Product Category DC/DC
功率(W) 7.2
隔离 非隔离
输入电压(V) 36 - 72
主输出电压(V) 24
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 300
安装类型 THT
封装类型 SIP3
长度 (mm) 11.5
宽度 (mm) 8.5
高度 (mm) 17.5
认证 EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 71
电流(A) 0.3
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
R-78HB-0.5.pdf Datasheet
R-78HB-0.3.step 2D/3D 2019-7-22
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。