R-78E 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78E 系列产品在输出电压为 5 V/1 A 时的效率最高可达 91%,因此无需散热器。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.6 x 8.5 x 10.4 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。保修期为 3 年。
| 特性 | R-78E3.3-1.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3.3 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 7 - 28 |
| 主输出电压(V) | 3.3 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.6 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 10.4 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78E-1.0.pdf | Datasheet | |
| R-78E-1.0.step | 2D/3D | 2019-7-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 状态检测传感器供电 | Blog Article | 2021-11-5 |
| 使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器 | Blog Article | 2021-3-5 |
| 具有超高性价比的12V开关稳压器系列 | Official Press Release | 2020-10-14 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78/RPM Series Modular Switching Regulators - Digikey | Video | 2020-5-4 |
| RECOM R-78 Switching Regulator Demo | Arrow.com | Youtube Video | 2018-1-25 |