R-78CK5.0-0.5

  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 引脚与 LM78xx 线性器件兼容
  • 紧凑型封装(长 * 宽 * 高 =11.5 * 7.55 * 10.2 mm)
  • 宽输入范围(5 V - 40 V)
  • 具有短路保护和热关断功能
  • 低纹波和噪声
  • 通过 IEC/EN62368-1 认证
  • 正至负转换器

R-78CK-0.5 是 RECOM 的一款非隔离式 DC/DC 转换器。这款 0.5 A 开关稳压器是一款紧凑且高效的解决方案,具有 5 V 至 40 V 的宽输入范围。凭借高达 96% 的效率,无需散热器,可在高达 100°C 的环境温度下工作,从而节省空间和能源。其引脚与 LM78xx 线性器件兼容,因此可以轻松集成到现有设计中。该转换器还具有短路保护、热关断以及低纹波和低噪声等特性,确保性能稳定。通过 IEC/EN62368-1 认证,是一款适用于各种应用的多功能解决方案。R-78CK 的固定输出电压为 3.3 V、5 V、12 V 和 15 V,不仅特别易于使用,并且可根据要求提供其他电压。该转换器还可以用作正负转换器,非常适合在需要负电压源的电路中使用。

特性 R-78CK5.0-0.5
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
功率(W) 2.5
隔离 非隔离
输入电压(V) 6.5 - 40
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500
安装类型 THT
封装类型 SIP3
长度 (mm) 11.5
宽度 (mm) 7.55
高度 (mm) 10.2
认证 CB, EN 62368-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 100
电流(A) 0.5
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
R-78CK-0.5.pdf Datasheet
R-78CK-0.5.stp 2D/3D 2023-7-19
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。