R-78Cxx-1.0 系列开关稳压器非常适合替代 1 Amp 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 96% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,而且高输入电压是一个实用功能。
| 特性 | R-78C9.0-1.0 |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 9 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 12 - 42 |
| 主输出电压(V) | 9 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.6 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 10.4 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 68 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78C-1.0.pdf | Datasheet | |
| R-78C-1.0.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器 | Blog Article | 2021-3-5 |