R-78AA3.3-1.0SMD-R

  • 效率最高可达 94%,无需散热器
  • 高回流温度 SMD 封装
  • 输出电压可调的降压转换器
  • 具有短路保护和热关断功能
  • 远程开/关控制
  • 关断电流极低

R-78AAxx-1.0SMD 系列是输出可调节的非隔离型降压转换器,符合 RoHS 10/10 标准,间接控制与蒸汽相焊接相关的回流焊接温度,使得该系列高效开关稳压器非常适合现代化的拾取和放置大规模生产。高达 97% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费。具有远程开/关控制、连续短路保护和可调输出电压等附加功能,适用于电池供电、工业、医疗和汽车市场中的许多应用。

特性 R-78AA3.3-1.0SMD-R
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 3.3
隔离 非隔离
输入电压(V) 4.75 - 18.0
主输出电压(V) 3 ‐ 5.5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 1000.0
安装类型 SMD
封装类型 SMD 10 引脚
长度 (mm) 15.3
宽度 (mm) 9.6
高度 (mm) 8.8
认证 EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40.0
最高工作温度 (°C) 85.0
电流(A) 1.0
保护功能 SCP
微调引脚输出电压调整 ADJUSTABLE
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 24.0
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
recom-certificate-rohs-2.1.pdf PDF
R-78AA-1.0.pdf Datasheet
R-78AA-1.0SMD.step 2D/3D 2019-8-5
控制器芯片具有多级关闭功能: On:开启或0V 0.6V:最小静态电流 - 所有电路关闭 - 最慢的重启响应时间 Off(待机):0.6V 2.9V:输出功率级和PWM振荡器关闭 - 中等重启响应时间 Off(关机):2.9V 6V:输出功率级关闭,所有其他电路持续运作 - 最快的重启响应时间
使能引脚有两项功能:低于2.6V时,转换器会停止(输出功率是关闭的,但是振荡器仍在运作)。低于1.6V时,转换器进入超低功率模式(20µA关机模式)。
虽然我们不建议电压高于5V,但是该引脚的最高可接受15V的电压。您不能直接将输入引脚与控制引脚接在一起。
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。