R-786.5-0.5

  • 效率最高可达 97%,无需散热器
  • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
  • 纤薄结构
  • 4.75 V - 32 V 宽输入范围
  • 具有短路保护和热关断功能
  • 低纹波和噪声
  • 通过 IEC/EN60950-1 认证

You may also like:

R-78xx 系列高效开关稳压器非常适合替代 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 97% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。这个多功能转换器系列包含低纹波和低噪声系数以及短路、过载和过温保护等诸多功能,提供多种规格配置可选。R-78xx-0.5 已通过 EN55032 EMC 标准和 IEC/EN-60950-1 + AM2 安全标准认证。

特性 R-786.5-0.5
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 3.25
隔离 非隔离
输入电压(V) 8.0 - 32.0
主输出电压(V) 6.5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 500.0
安装类型 THT
封装类型 SIP3
长度 (mm) 11.5
宽度 (mm) 7.55
高度 (mm) 10.2
认证 EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40.0
最高工作温度 (°C) 71.0
电流(A) 0.5
保护功能 SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
recom-certificate-rohs-2.1.pdf PDF
R-78-0.5.pdf Datasheet
R-78-0.5.step 2D/3D 2019-7-22
R-78系列开关转换器的建议最低负载电流是6mA,以保证在各种运作条件下能持续提供稳定的输出。
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。