DS-RVP001-RMR-003-0505-1

  • 隔离电压:1.5kV DC / 分钟
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 短路保护
  • 焊盘凸点结构(城堡式引脚)

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC 输入电压(V) 主输出电压(V) Transformer 隔离电压 (kV) 拓扑结构 Secondary IC 输入电压(V) 主输出电压(V)
1 3 - 6 3 ‐ 6 1.5 Full-Bridge
特性 DS-RVP001-RMR-003-0505-1
Product Category DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 5
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 200
隔离电压 (kV) 1.5
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 开放式
长度 (mm) 0
宽度 (mm) 0
高度 (mm) 0
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 105
保护功能 OCP, OLP, OTP, SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
输出类型 非稳压

文件

标题 类型 日期
DS-RVP001-RMR-003-0505-1.pdf Datasheet

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。