DC/DC 转换器中使用的 SMD 技术

DC/DC 转换器
本白皮书说明了我们的客户青睐 SMD 引脚部件的主要原因。

引言

我们的客户对 SMD 引脚器件的需求日益增加。这主要包括以下几点原因:

  1. 拾放机器支持全自动生产,可降低成本
  2. 只需要一个组装过程(回流焊炉),可节省制造时间
  3. SMD 组件支持对焊接接头进行自动光学检查 (AOI),可提高可靠性。
在双重焊接工艺制造中,部分完成的 SMD 板历经进一步的波峰焊工艺来组装通孔插装技术 (THT) 元器件,这样做通常是由于以下原因:

  1. 元器件较大,需要大量的热传递才能形成良好的焊接接头(例如,带有重型铜触点的功率电感器)。如果回流焊炉温度升高或长时间保持在 260°C 以上,以使较大的元器件达到焊接温度,则较小的元器件可能会因过热而发生故障。
  2. 连接器或其他机械应力器件通常需要 THT 安装,因为 SMD 连接器容易在使用中断裂(弱点是铜质走线与 PCB 的胶合,而不是走线或焊盘的焊接接头)。
  3. 元器件需要安装到散热器上,因此需要用支腿(例如,功率晶体管)将它们从 PCB 上托起。
带有 THT 引脚的 DC/DC 转换器仍在大量销售,因为如果 PCB 必须历经双重焊接工艺制造,那么无论转换器采用 SMD 还是 THT 都无关紧要。但是,客户始终在努力寻找避免双重工艺制造的方法。诸如连接器、熔断器、电解电容器、晶体管和变压器等传统 THT 元器件越来越多地采用 SMD 引脚排列。有时,DC/DC 转换器是电路板上唯一的 THT 器件,必须在额外的组装过程中手工焊接。原因在于,DC/DC 转换器无法承受回流焊炉的温度应力。

从长期来看,RECOM 需要增加其产品组合中的 SMD 器件数量,以保持竞争优势并满足客户需求。

SMD 设计考虑因素

如引言中所述,采用标准 THT 设计并仅将引脚更改为 SMD 版本是不够的。主要问题如下:

  1. SMD 回流焊炉中的热应力远高于 THT 波峰焊接工艺中的热应力,在这种工艺中,PCB 本身会保护转换器免受熔融焊浴的热量影响。在回流焊炉中,尤其是对于较高的 SMD 元器件,靠近加热元件的器件温度可能比引脚处的温度高得多。例如,为了获得引脚处测得的 265°C 峰值温度曲线,转换器的顶部温度可能接近 300°C。对于大批量制造工艺而言,这种温度差相当严重,因为焊炉通常固定在较高的温度,而输送带的速度会增加,直到引脚处峰值温度刚好达到 265°C。这种高温度梯度可能会导致膨胀系数高的内部元器件(尤其是铁氧体)开裂或焊接接头断裂。封装(灌封)有助于均衡内部温度梯度,但在高温环境下,材料本身也可能膨胀并导致外壳破裂。

  2. DC/DC 转换器也包含 SMD 元器件。特别是在使用气相回流焊炉时,整个转换器的温度可能超过焊料的熔点,从而导致内部焊接接头液化并膨胀。如果器件完全灌封,转换器内的液态焊料只能在灌封材料与 PCB 之间寻找阻力最小的路径。这样可能导致在回流焊后,转换器 PCB 上出现短路的概率增大。因此,应避免在 SMD 器件中使用灌封材料。

  3. THT 引脚不需要精确对准,因为 PCB 孔的尺寸需要保持过大状态才能吸起焊料并形成良好的接头。这样做的优点是引脚偏离度可达 0.25 mm,而不会过度影响组装过程。另一方面,SMD 引脚需要十分精确地对准且保持平整(共面),精度需达到 0.1 毫米以内。即使有一个引脚弯曲出线,它也不会与焊盘接触,或者抬起其相邻的引脚,使其无法与焊盘接触。保持精确的共面性是 SMD 引脚器件制造中最困难的挑战之一。

SMD 引脚技术

我们知道至少有七种不同的方法可以实现 SMD 引脚连接。每种方法都各有利弊。

嵌入塑料载体的 SMD 引脚

SMD 引脚嵌入到注塑成型的塑料载体中。然后将 PCB 焊接到突出的引脚上。这是一种最常用的 SMD 引脚连接方法。
此过程用于以下 RECOM 产品(以及许多其他产品):

  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12 单路 3.3, 5 SMD
2 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
重点
2 5, 12, 24 单路 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
重点
2 4.5 - 9, 18 - 36 单路 5 SMD
4 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
5 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
6 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3 W
3 5, 12, 24 单路, 双路 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
7 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
8 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3 W
3 9 - 36, 18 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
9 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5 W
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
10 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5 W
5 9 - 36, 18 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
11 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
12 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5 W
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
13 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8 W
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
14 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8 W
8 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
R1SX

Figure 1: R1SX
Close up of the R1SX SMD pins

Figure 2: Close up of the R1SX SMD pins

优点:

  1. 引脚由模具工具精确定位,可实现精确的共面性。
  2. 载体另一侧的突出引脚可制成任意长度,因此同样的概念可以用于不同厚度的 PCB 以及 DC/DC 和 AC/DC 产品(其中的电路板通常倒置并安装在长引脚上)
  3. 载体的厚度可以缩减以实现薄型设计,或增加以为安装在 PCB 下方的 SMD 元器件留出空间。双面 PCB 布局显著减小了尺寸。
  4. .这种方法非常适合大规模生产。5. 焊接接头可供检查。
缺点:
  1. 需要能够在塑料模具中嵌入金属器件的专业供应商。只有小尺寸引脚可以成功嵌入,因为较大的引脚会从热塑性塑料中吸收过多热量,导致模塑误差。
  2. 初始加工成本较高。
  3. 对于大型扁平载体尺寸(例如 DIP24),塑料框架可能会在焊接过程中由于塑料载体中的残余应力而变形。如果在客户回流焊接期间载体开始扭曲、变形或弯曲,可能需要加强筋。更换现有工具来添加额外的加强筋材料成本高昂。
  4. 细引脚在运输过程中容易弯曲或错位,这可能导致共面性问题,因此包装复杂且更昂贵。

弯曲的 THT 引脚

固定在接头上的弯曲方形 THT 引脚用胶水粘合到 PCB 上的适当位置,并使用引脚锡膏回流焊接或手工焊接来焊接到位。
此过程用于以下 RECOM 产品:R-78T 系列

  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | R-78T-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
3.3, 5, 12 7 - 42, 8 - 42, 15 - 42 单路 12, 3.3, 5 SMD
R-78Txx-1.0/AC

Figure 3: R-78Txx-1.0/AC


R-78Tx-1.0/FC

Figure 4: R-78Tx-1.0/FC

优点:
  1. 方形引脚在塑料接头中精确定位,并通过机械弯曲夹具进行精确弯曲以保持共面性。
  2. 方形引脚的强度高于其他 SMD 引脚,可用于支撑更大、更重的产品或电流更高的设计。
  3. 方形引脚经济高效,因为接头引脚是常用的连接器引脚,产量非常高。
  4. 引脚通常经过镀金处理,因此无需助焊剂即可获得良好的焊接效果。
  5. 如果有引脚插入机,那么这种方法非常适合大规模生产。
  6. .焊接接头可供检查。
缺点:
  1. 需要精确的工具夹具来精确固定引脚
  2. 引脚需要粘合到位,以防止在组装过程中或在客户回流焊接过程中移动。这是一个额外的制造过程。
  3. 引脚在 PCB 上需要大量的空间,因此这种方法只适合较大的 PCB。
  4. 较长引脚在运输过程中容易弯曲或错位,这可能导致共面性问题,因此包装复杂且更昂贵。

带半过孔的扁平 PCB

在扁平 PCB 的边缘添加半过孔,随后进行镀金处理以连接顶层和底层。
此过程用于以下 RECOM 产品:

  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 单路 12, 3.3, 5 SMD
2 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
NRND
10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 单路 2 ‐ 32, 2 ‐ 35 SMD (无引脚)
ROF-78系列

Figure 5: ROF-78系列


RCD-24-PL系列

Figure 6: RCD-24-PL系列

优点:
  1. 通过半过孔连接的焊盘本质上是共面的。
  2. 半过孔是 PCB 生产过程的一部分,无需额外的引脚组装过程。
  3. 这是一种相对经济高效的解决方案。
  4. 此方法对于多引脚非常有用,因为生产成本不会随着连接数量的增加而明显提高。
  5. 引脚经过镀金处理,因此无需助焊剂即可实现良好的焊接效果。
  6. 这种方法非常适合大规模生产。
  7. 焊接接头可供检查。
  8. 在运输过程中,没有引脚会弯曲或错位,因此包装简单,运输损坏的风险较低。
缺点:
  1. 镀金半过孔增加了 PCB 制造的成本
  2. PCB 的底部必须完全平整,因此只能使用顶部安装的元器件。这极大增加了 PCB 的尺寸。
  3. 过孔在 PCB 上需要相对较大的空间,因此这种方法不适合尺寸非常小的产品。
  4. 需要注意的是,产品在客户回流焊接期间不能错位,因为整个 PCB 都处于熔融的焊料上方。例如,上一页展示的 ROF 设计在每个角上都有半过孔,这有助于确保连接对称,接头上的表面张力也能均匀分布。

金属载体上的 SMD 引脚

利用金属片冲压出引线框架。转换器 PCB 是…