2020-4-28
RECOM免费提供样品,以加快您医疗设备的研发。
受新冠疫情的影响,近期客户对RECOM的电源模块产品,尤其是医疗级模块的需求激增。这些医疗级模块包括功率范围从1W到550W,具有2MOPP和UL/IEC/EN60601第3版认证的AC/DC和DC/DC的电源模块。
我们非常理解,在当前这样一个危机环境中,速度是至关重要的。为了帮助客户简化流程,加快当前医疗设备的研发,RECOM从今天起至5月底,对正处于研发设计阶段的医疗设备免费提供任意一款所需要的医疗级电源模块,为全球性的对抗疫情,尽一份绵薄之力。
您只需填写一份简单的在线申请,便可以免费获得所需要的样品。
考虑到企业复工实际情况,本次活动时间将从4月1日直至5月31日。 “不要浪费时间,现在开始加快产品上市时间!