THT/有线

开关稳压器是效率高达97%的高功率密度紧凑型稳压器。R78系列是替代78xx系列线性稳压器的3引脚THT产品,也是我们最受欢迎的产品之一。由于可以直接替代TO-220稳压器,因此在不需重新设计电路或安装散热器的情况下,传统电源板的效率可以从大约60%提升到90%以上。有线版本是专为提供本地稳压电源和短路保护设计的,无需任何外部组件或电路板。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    电流(A)
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
    重点
    0.3 6.5 - 72 5 THT SIP3
    2 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
    重点
    0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
    3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
    重点
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
    重点
    1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    5 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
    重点
    2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    6 DC/DC, 22.5 W, Single Output, THT RPMA-4.5 Series
    重点
    4.5 9 - 53 5 ‐ 30 THT 开放框架式1/32砖
    7 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RPMA-8.0 Series
    重点
    8 9 - 53 3.3 ‐ 16.5 THT 开放框架式1/32砖
    8 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    重点
    10 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 15 PCB安装引脚 开放框架式1/8砖
    9 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/4砖
    10 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/16砖
    11 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    重点
    40 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 Open Frame Half Brick
    12 DC/DC, Single Output, THT R-78S-0.1 Series
    0.1 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 1.8, 3.3, 3.6 THT SIP4
    13 DC/DC, 7.2 W, Single Output, THT R-78HB-0.3 Series
    0.3 36 - 72 24 THT SIP3
    14 DC/DC, Single Output, THT R-78-0.5 Series
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    15 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
    0.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    16 DC/DC, Single Output, THT R-78HB-0.5 Series
    0.5 9 - 72, 14 - 72, 17 - 72, 20 - 72 12, 15, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    17 DC/DC, Single Output, Wired R-78HB-0.5/W Series
    0.5 9 - 72, 17 - 72 12, 5 引线 SIP3
    18 DC/DC, Single Output, Wired R-78W-0.5 Series
    0.5 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32 12, 3.3, 5, 9 引线 SIP3
    19 DC/DC, Single Output, THT R-6 Series
    1, 2 9 - 32, 11 - 32, 14 - 32 1.5 ‐ 3.6, 1.5 ‐ 4.5, 1.8 ‐ 6, 1.8 ‐ 9, 3.3 ‐ 15 THT SIP12
    20 DC/DC, Single Output, THT R-78-1.0 Series
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.8, 2.5, 3.3, 5 THT SIP3
    21 DC/DC, Single Output, THT R-78B-1.0 Series
    1 4.75 - 26, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 9 - 32, 12 - 32, 16 - 32, 20 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    22 DC/DC, Single Output, THT R-78C-1.0 Series
    1 5 - 42, 7 - 42, 8 - 42, 12 - 42, 15 - 42, 18 - 42 1.8, 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    23 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
    1 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT SIP3
    24 DC/DC, Single Output, THT R-78B-1.5 Series
    1.5 4.75 - 18, 6.5 - 18, 8 - 18 3.3, 5, 6.5 THT SIP3
    25 DC/DC, Single Output, THT R-5A Series
    2 - 5 4.5 - 18, 6.5 - 18, 7 - 18 1 ‐ 3, 1.1 ‐ 4.5, 1.6 ‐ 5.5, 3 ‐ 5.5 THT SIP12
    26 DC/DC, Single Output, THT R-7 Series
    2, 3, 4 4.5 - 28, 6.5 - 28, 8.5 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 19 - 28 10 ‐ 14, 13 ‐ 17, 2.5 ‐ 5.5, 3 ‐ 5.5, 5 ‐ 7.5, 5 ‐ 8, 7 ‐ 11 THT SIP12
    27 DC/DC, Single Output, THT R-78B-2.0 Series
    2 4.75 - 32, 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。