评估板

作为 PCB 的一种,评估板旨在提供广泛的设置和选项,帮助用户轻松便捷地针对特定应用进行配置。评估板配备了多个测试点,方便用户测量实际工作性能。评估板让用户可以自由选择最适合其设计的组件。

5 V 输入电压降压转换器:RPZ 电源模块评估板

RPZ 评估板专为标称 5 V 电源电压(根据系列不同,从 2.3 V 到 7 V)而设计,其 DC/DC 电源模块已焊接到位,并具有用于输入和输出连接的推入式接线端子。输出电压可从 0.8 V、3.3 V 或 5 V 预设水平中选择,并提供 0.5 A-8 A 的连续输出电流。主要控制功能,如使能、电源良好、软启动和输出感应等均可轻松检测。此外,正常运行、过载或短路情况也可以轻松评估。该评估板还内置一个 EMC A 类或 B 类滤波器,器件位置可选,便于根据应用条件和成本进行实验以优化 EMC 性能。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
0.5 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.375 开放式
2 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
重点
1 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 开放式
3 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
重点
2 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.74 开放式
4 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
3 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.5 开放式
5 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
重点
6 2.75 - 7 0.6 ‐ 6.65 开放式

12 V 输入电压降压转换器:RPL/RPM 电源模块评估板

RPL 和 RPM 评估板专为标称 12 V 电源电压(根据系列不同,从 2.75 V 到 17 V)而设计,其 DC/DC 电源模块已焊接到位,并具有用于输入和输出连接的推入式接线端子。输出电压可从 1.8 V、3.3 V 或 5 V 预设水平中选择,并提供 1 A-20 A 的连续输出电流,主要控制功能如使能、电源良好、软启动和输出感应等均可轻松检测。此外,正常运行、过载或短路情况也可以轻松评估。该评估板还内置一个 EMC A 类或 B 类滤波器,器件位置可选,便于根据应用条件和成本进行实验以优化 EMC 性能。

24 V 输入电压降压转换器:RPX/RPY/RPMB 电源模块评估板

RPX、RPY 和 RPMB SMD 电源模块系列有多种评估板可供选择,这些模块专为标称 24 V 直流电源(根据系列不同,从 23.8 V 到 36 V)而设计。RPX-0.5Q (0.5A)、RPX-1.0 (1A) 和 RPX-1.5Q (1.5A) 的评估板可在最高 36 V 的直流输入情况下选择 0.8 V、1.8 V、3.3 V、5 V、12 V、15 V 或 24 V 的输出电压,而 RPX-2.5 (2.5A) 的评估板可在最高 28 V 的输入情况下选择 1.8 V、3.3 V 或 5 V 的输出电压,RPX-4.0 (4A) 的评估板可在最高 36V 输入情况下中选择 1.0 V、1.8 V、3.3 V 或 5 V 的输出电压。RPY-1.5Q LED 驱动器的评估板提供可预选的恒流输出,最大输出电流为 0.5 A、1.0 A 或 1.5 A,并支持在最高 36 V 的输入电压下进行 0 至 100% 的调光控制。RPMB-2.0 和 RMPB-3.0 分别提供 2 A 或 3 A 输出电流,可选输出电压为 3.3 V、5 V、12 V 或 24 V。

所有基本功能(例如输出电压或电流选项、使能控制以及输出感应和/或故障指示)都连接到测试点,以便可以轻松评估过载或过热情况下的行为。EVM 符合 B 类 EMC 标准,还具有空闲焊盘,用于实现其他 EMC 滤波器设计,以优化元件选型。“-Q”系列的评估板为车规级 DC/DC 转换器,采用具有可湿侧翼 QFN 封装,可按照汽车客户要求,通过自动光学检查设备轻松确认焊点。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
0.5 4 - 36 0.8 ‐ 34 开放式
2 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
重点
1.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 开放式
3 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
重点
4 4 - 36 1 ‐ 7 开放式
4 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 ‐ 9, 9 ‐ 24 开放式
5 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 ‐ 9, 9 ‐ 24 开放式
6 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
1 4 - 36 0.8 ‐ 30 开放式
7 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
1.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 开放式
8 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
2.5 4.5 - 28 1.2 ‐ 6 开放式

高输入电压降压转换器:RPH 电源模块评估板

评估板适用于 RPMH-0.5、RPMH-1.5 和 RPH-3.0 系列电源模块,可选输出电压为 3.3 V、5 V、12 V、15 V 和 24 V,输入电压范围高达 65 VDC(RPH 为 55 V)。模块的所有功能均可练习和评估,包括微调、时序控制、开/关控制和感应。还可以评估过载或过热情况下的行为。模块中还包含一个 EMI 滤波器,证明其符合“B 级”传导发射标准。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
3 4.5 - 55 1 ‐ 15 开放式
2 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 开放式
3 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 开放式

低输入电压升压转换器:R-78S 和 REH 评估板可实现单电池运行

利用 RECOM R-78S 评估板,工程师可以轻松测试 R-78S 开关稳压器的功能,该稳压器可将 AA 电池或外部电源的电压提升至 3.3 V,以用于低功率物联网应用。R-78S 评估板配有多个跳线接头,用于测量输入和输出电流和电压,支持在工作模式和待机模式下进行典型的电池寿命计算。

REH-3.31.8-EVM-1 是 REH 能量采集模块评估板,用于快速进行原型设计和测试。评估板使用直插式导线连接器连接电源(光伏、热电发电机 (TEG)、振动或大电流发生器)、存储元件(锂离子电池或超级电容器)以及高压 (3.3 V) 和低压 (1.8 V) 稳压输出。焊盘便于连接所有编程选项和信号输出。此外,提供了纽扣电池座焊盘,便于安装备用电池,产生不间断输出。

5 V 输入电压升压转换器:RBB10 降压/升压转换器评估板

RBB10 降压/升压转换器评估板,由电压在 2.3 V 至 5.5 V 的外部直流电源供电,可提供稳压输出电压,输出电流最高可达 4 A,且外部电源电压可以高于、低于或等于设定的输出电压。输出电压预设为 3.3 V 或 5 V,但可以使用板载电阻器在 1.0 V 和 5.5 V 之间进行调整。RBB10‐2.0 稳压器的所有功能,如不同的工作模式、输出微调、启用和感测输入,都可以使用不同的连接器轻松评估。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
4 2.3 - 5.5 1 ‐ 5.5 开放式

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。