EMI 滤波电感

电磁干扰管控是现代电源系统设计中的一项关键难题。RECOM 推出专用 SMD EMI 滤波电感系列,专为抑制 DC/DC 转换器产生的高频开关噪声而开发。这类 SMD 噪声抑制电感可有效降低工业与嵌入式应用中的传导发射,帮助工程师一次调试就达成 EMC 合规。

RECOM EMI 抑制电感适配自动化产线贴装,可简化滤波器设计流程。无论处理共模噪声还是差模噪声,该类表面贴装(SMD)器件均可保障系统稳定高效运行。选用经过 EMC 验证的滤波电感,能够降低干扰对周边敏感电路造成影响的风险,满足严苛的法规要求。

请选择下方产品分类浏览 EMI 滤波电感,或查看重点推荐产品,为您的 DC/DC 转换器匹配合适器件。

常见问题

EMI 滤波电感用于降低电子电源系统的电磁干扰与传导噪声。通过衰减高频扰动,改善整机 EMC 性能,确保产品设计满足国际法规标准。
DC/DC 转换器依靠高频开关工作,会产生大量噪声。EMI 抑制电感可从源头抑制该噪声,避免干扰周边敏感元器件,保障系统整体稳定性。
EMI 指电子设备产生的电磁干扰;EMC(电磁兼容)是指设备系统可以正常工作,既不产生干扰、也不受外界干扰影响的能力。
是的。高性能噪声抑制电感是通过传导发射测试的关键器件,可帮助产品满足工业设备 EN55032 等严苛标准,以及电动汽车、医疗电源等领域的专项规范。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。