RSE-Z 是一款低成本、隔离型、稳压和短路保护 DC/DC 转换器,专门为工业应用设计。RSE-Z 系列拥有紧凑的 SIP8 封装尺寸,4:1 输入电压范围,2 kVDC 隔离电压以及 -40 °C 至 +75 °C 的宽工作温度范围,无需降额,成为工业、运输和通用车载 5 V 电源的理想选择。通过简单的 Pi 滤波器即可满足工业 A 级 EMC 级别,并且转换器具有三年保修。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RSE-1205SZ/H2
重点
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 18.0 | 5 | SIP8 |
| |||||||
2 |
RSE-2405SZ/H2
重点
| 2.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 5 | SIP8 |
|
特性 | RSE-Z |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 400.0 |
隔离电压 (kV) | 2.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RSE-1205SZ/H2
重点
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 18.0 | THT |
| |||
2 |
RSE-2405SZ/H2
重点
| 2.0 | 5.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RSE.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM最新推出高性价比、宽输入电压范围的SIP8稳压型DC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-1-19 |