医疗级电源相关资源

欢迎访问 RECOM 医疗级电源资源页面!我们在医疗级 DC/DC 和 AC/DC 转换器开发和制造领域积累了数十年的丰富经验。我们的转换器已依据 60601-1 标准的严格要求进行了全面测试和认证,并且提供双重患者保护 (2MOPP)。转换器的功率范围为 1 W 到 550 W,确保总有一款转换器产品能够满足用户医疗应用的需求。

视频

RACM

紧凑型医疗级 AC/DC 电源

EMC

电源满足 EMC 标准要求

Medical Folder

Medical Power Supplies 图像

Medical Power Supplies

Broad AC/DC and DC/DC PSU range

白皮书

隔离式 DC/DC 转换器原理图

隔离DC/DC转换器

本白皮书分享减少故障原因和简化设计的指南及建议,同时附上应用示例,以帮助您更好地理解。

电磁兼容性测试室

让电源符合 EMC 标准

在本白皮书中,我们将简要介绍 EMC 的基本知识,以及在设计电源时应考虑的 EMC 关键因素。文中所述的 EMC 测试可用于追踪最常见的故障原因。

有疑问?需要进一步解释应用中的隔离?
我们可以随时为您提供帮助!请发送电子邮件至
techsupport@recom-power.com
,联系我们的工程师.

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。