微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展

列出独特卖点(USPs)的 RAC04NE-K/277 系列
额定峰值功率为 6W, 可提供 PCB 安装和接线安装的 AC/DC 转换器现适用于各种应用。

RECOM 发布的 RAC04NE-K 系列AC/DC 转换器在 100VAC 到 277VAC 的整个标称输入电压范围内,-40°C 至 +80°C 环境温度下,无需降额即可输出 4W 额定连续功率,在有限的时间内可提供 6W 峰值功率。由于具有这些特性,该产品适用于各种要求严苛但对成本敏感的应用,包括智能楼宇/家居、照明、数据通信/电信、新能源车载、工业领域等。该产品还具有其他一些特性,例如符合 II 类绝缘要求,在工作海拔3000米时符合 OVCIII ,增强了线路瞬态抗扰度,以及符合传导 EMI EN 55032 Class B标准,具有浮动输出或接地输出。

该产品支持通孔 PCB 安装方式,尺寸为 37 x 24 x 18mm,可提供 5、9、12、15 和 24V 完全稳压输出。此外,部分型号还支持通过安装片进行接线安装,尺寸为 37.8 x 24.8 x 18.7mm,已封装好,防护等级为 IP65。

该产品已获得全面的安全和 EMC 认证,适用于各种最终应用,同时提供过载、短路和输出过压等安全保护功能。产品的制造质量高,确保在严苛环境下能够可靠运行。根据 MIL-HDBK-217 (GB) 标准计算,在 40°C 下平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 200 万小时。在 230VAC 输入、满载和 50°C 环境温度条件下,产品的设计寿命在 12 年以上,并且享有 RECOM 三年质量保证。

“这款高规格 AC/DC 转换器易于集成到全球任何对可靠性、性能和成本要求极高的应用中”,RECOM AC/DC 产品经理,理学硕士 Michael Schrutka 表示。
应用
  系列
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
  • 输入范围:85-305 VAC,满载时温度可达 +80°C
  • 增强浪涌额定值:2kV (L-N); 4kV (L-PE)
  • 过电压类别:OVC III,海拔高度最高 3000 米
  • 6 W 增强功率,持续时间可达 20 秒