工厂自动化中电源装置的选型标准
选择合适的电源装置,对自动化系统的效率、可用性及安全性具有重大影响。在现代制造环境中,需综合考量多方面技术与经济因素,以确保系统无故障运行,具体包括:
RACPRO1 系列:紧凑型、高性能且具备峰值负载应对能力
RECOM 推出的
RACPRO1 系列电源专为满足上述需求而研发,集超高效率、纤薄设计与便捷操作于一体。该系列采用 25° 倾斜角推入式接线端子,可实现 DIN 导轨免工具安装;紧凑型设计(最小宽度仅 43 毫米)能节省控制柜空间;优化的外壳集成 “烟囱效应”,可实现高效对流散热 —— 即便在环境温度高达 60°C 的场景下,也无需额外冷却装置。
(图片内容说明:RACPRO1 系列包含单相交直流电源与三相交直流电源,涵盖 0-5A、0-10A 负载规格,输入电压支持 1AC 110V/230V 及 3AC 400V/480V,输出电压为 24V,部分型号输出电流达 20A;系统组件包括电源装置、冗余二极管、含电池组的直流不间断电源(DC UPS)系统、选择性保护电子断路器(e-Fuse),并标注了具体型号如 RACPRO1-4SP/24V、RACPRO1-U240、RACPRO1-U480 等,同时提及支持自动恒流、恒压充电模式。)该系列的功率储备同样亮眼:在环境温度 45°C 时,设备可持续输出 120% 的额定功率;在 60°C 时,可在 5 秒内提供 150% 的功率 boost(功率提升),非常适合负载呈脉冲式变化的应用场景。此外,该系列还提供 4 通道电子断路器(e-Fuse),当某一用电设备发生故障时,可针对性地监控并切断该设备的供电 —— 确保控制器等关键系统持续运行。
采用 MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)技术的二极管电路,支持多台电源装置低损耗并联连接,既可实现冗余备份,也可提升总输出功率。主动式浪涌电流限制功能可保护上游断路器触点,有助于延长其使用寿命。
RACPRO1 系列各型号对比
该系列包含三款型号,在尺寸、效率及性能参数上各有差异,具体如下表所示:
| 型号 |
宽度 |
效率 |
功能特点 |
重量 |
| RACPRO1-T240 |
43 毫米 |
最高 94.1% |
主动式浪涌电流限制;两相交流运行(2×350V 至 2×575V) |
500 克 |
| RACPRO1-T480 |
52 毫米 |
最高 95.3% |
功率因数校正(PFC)>0.9;主动式浪涌电流限制;并联运行时支持被动均流;LED 负载指示灯 |
770 克 |
| RACPRO1-T960 |
80 毫米 |
最高 97.1% |
功率因数校正(PFC)>0.9;主动式浪涌电流限制;并联运行时支持被动均流;LED 负载指示灯 |
1140 克 |
结语与展望
在工厂自动化领域,电源装置已不再是单纯的被动能源供应设备,而是成为系统不可或缺的组成部分。它们需在紧凑、易维护的设计中,同时整合能效、运行可靠性与诊断能力。RECOM 的 RACPRO1 系列电源解决方案恰好满足这些需求 —— 具备模块化、可扩展性,适用于集中式与分布式两种应用场景。将该系列电源与电子断路器(e-Fuse)、冗余二极管及不间断电源(UPS)系统搭配使用,可构建出完全兼容 DIN 导轨的持续供电系统。