采用微型封装的1W 至 5W宽输入稳压型DC/DC转换器

RxM 系列
RECOM全新的微型封装稳压型 DC/DC 转换器, R1M、R2M、R3M 和 R5M系列,额定功率分别为 1W、2W、3W 和 5W。

该系列采用常见封装,尺寸为13.2mm(长) x 9.1mm(宽) x 10.2mm(高),R2M系列同时提供通孔DIP8封装。产品的输入范围为 4:1,即 9-36VDC 或 18-75VDC,而 R1M、R2M 和 R3M 也同时提供4.5-18V输入选项。单路稳压输出电压为3.3V、5V、9V、12V、15V和24V,而双路输出为+/-5V、+/-12V和+/-15V。

RxM系列产品具有ON/OFF开关控制和短路保护功能,先进的电路拓扑和热设计实现高效率,可在100~105°C的环境温度以下工作(有降额)。例如,R1M系列(1W)的降额温度为 90°C,在100°C时仍有30%的负载能力。

RxM系列产品的隔离额定值为1.6kV/1min,仅需简单的外部滤波器即可满足EN 55032 EMC A类和B类规范。根据MIL-HDBK-217F、GB、25°C的测试条件得出的可靠性極高,例如1W的R1M系列的MTBF为8.5MHrs。
  系列
1 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1 W
重点
  • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
  • 4:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 81%
  • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
2 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2 W
重点
  • 功率为 2 W,采用 SMD 或 DIP8 封装
  • 4:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 81%
  • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
3 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3 W
重点
  • 功率为 3 W,采用 SMD 封装
  • 4:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 84%
  • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
4 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5 W
重点
  • 功率为 5 W,采用 SMD 封装
  • 4:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 86%
  • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压