全新1” x 1” 封装的RACM06E-K/277 系列AC/DC 转换器输出 6 W 额定功率

列出独特卖点(USPs)的 RACM06E-K/277 系列
RECOM 发布全新的高性价比 6 W RACM06E-K/277系列 AC/DC 转换器,再次引领市场。该产品外形小巧,尺寸仅为 1" x 1”,但却具有一系列卓越的特性。

该产品采用板载的通孔封装,输入电压范围为 80-305 VAC (120-430 VDC),适用于100-277 VAC 的全球标称电压。输出电压选项为 3.3 V、5 V、12 V、15 V 或 24 VDC。该模块采用热优化设计,可在 -40°C 到 +90°C 的宽温度范围内工作,满载时可在最高 60°C 温度下工作。在提供过温保护和输出短路/过压保护的同时,在 25°C 时平均故障间隔时间 (MTBF) 近 200 万小时,设计寿命为 43,000 小时,可确保模块长期可靠地运行。

RACM06E-K/277 已获得多种领域的认证,包括 IEC/EN 62368-1 IT/多媒体认证、IEC/EN 60335 家居认证以及 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1 医规认证。对于医疗应用,可实现 2MOPP 隔离保护,并且在与患者相连的身体绝缘 (BF) 应用中接触电流小于 0.1 mA。在“绝缘”负载下,能满足EMC Class B标准,且有足够的余量。

RACM06E-K/277 系列在 IEC/EN 62368-1 规定的过压类别II (OVC II) 环境下,工作海拔可达5000 米,在 IEC 61558-2-16 规定的 OVC III 环境下,最高工作海拔为 3000 米。模块采用塑壳封装,尺寸是 25.6 x 25.6 x 16.6 mm,重量仅为 20 克。

这种微型 AC/DC 转换器非常适合在全球范围内为小型便携式设备进行交流供电,除此之外,还可用于其他多种用途,如在大型电力转换设备中用作经济便捷的辅助电源,或为物联网 (IoT) 节点供电等。
应用
  系列
1 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
  • 6 W 功率可在高达 60°C 的环境中工作
  • 1”X1” 的占位面积;17mm 的薄型设计
  • 标称工作电压范围为 100-277 VAC
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +90°C