专为栅极驱动电源设计的DC/DC转换器

RECOM RA3/SMD 系列
RECOM 最新推出专为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 栅极驱动器供电的 RA3 系列 DC/DC 转换器。

RECOM在低成本、非稳压DC/DC转换器系列中新增了RA3系列 3W SMD模块,旨在为半导体开关栅极驱动器提供最佳电压。根据型号的不同可以提供8V、9V单路输出,或+7/-1V、+15/-3V和+20/-5V的双路输出。这些电压满足了IGBT、传统硅MOSFET、最新的碳化硅MOSFET以及GaN HEMT电池的要求。这些模块具有5.2kV/1分钟的功能性隔离,获得了UL/IEC/EN 62368-1和CAN/CSA-C22.2 No 62368-1认证,并且符合EN 61204-3标准。模块无需额外滤波器即符合EMI EN 55032 class A,或仅需安装简单的LC滤波器即可轻松满足class B的要求。3W电压不仅适用于大型IGBT,同时也适合高频开关的Si、SiC和GaN器件。

模块的输入电压为+5V、+12V和+24V,容差+/-10%,效率通常高于 80%。隔离电容小于10pF,可对高侧驱动器中出现的快速、高压开关边缘具有高度免疫力,尤其是使用SiC和GaN宽禁带技术的驱动器。不降额时模块的工作温度范围为-40°C至+85°C(1V、8V和9V输出的则到80°C)。

RA3系列采用带有 “平面网格” 终端的表面贴装封装,尺寸仅23.4mm x 15mm x 8.5mm,与竞争对手的模块相比所占面积减少35%,体积减少60%。由于具有宽间距的表面贴装形式,因此仅连接到顶层,模块就可以在客户的PCB的DC/DC输出引脚和其他电路之间实现必要的高隔离。

RA3系列的封闭式封装和宽工作温度范围非常适合严苛的环境应用,如可再生能源、太阳能逆变器、感应加热、电信、电动汽车电池充电器以及电机驱动器。

RECOM 产品经理 Matthew Dauterive 表示:「我们与宽禁带设备的领先制造商密切合作以确保这些DC/DC为最新一代的产品提供最佳性能。与市场上的其他解决方案相比,它们明显更加小巧而且需要的外部器件更少,因此更易于使用在产品设计中。」
  系列
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
重点
  • 3 W 隔离式 DC/DC 转换器
  • 5.2 kVDC/1 min 的高隔离电压
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • IGBT/Si/SiC/GaN 栅极驱动电源的理想选择