定制电源解决方案

RECOM 的全球分销网络提供多种高性价比的标准产品。多年来,公司根据客户的特殊要求对这些产品进行修改,现在也可以根据您的规格做部分或完整的产品设计和制造服务。RECOM 的专业领域是大功率 AC/DC 和 DC/DC 电源、电池充电器/调节器、逆变器、PFC 前端和燃料电池转换器。应用的范围极广,包括商业、医疗、能源、航空航天、铁路和军用。RECOM 拥有一个庞大的平台设计库,可快速适应特定要求,将技术风险降至最低。运输中的 DC/DC 要求,可通过 RECOM 和 RECOM Power Systems 等具有长期市场经验的公司提供现成解决方案轻松满足。

低功率 AC/DC 和 DC/DC 产品也可以考虑定制设计;这些产品可以从自动化、大批量RECOM生产线中受益,实现具有高性价比的解决方案。以前开发的解决方案可能正好符合您的定制要求,因此请务必询问我们。一些微小的修改能够以最低的成本达成,例如输出电压或引脚的微小改变。在这种情况下,现有的安全认证通常仍然有效,这将为您省下更多的费用。

RECOM 在奥地利、意大利、中国大陆和台湾拥有设计团队,他们可以运用最新技术设计,并且在电路和热仿真 CAD 工具方面拥有丰富的经验。公司的 EMC 测试设施可以确保产品符合国际规范,安全专家则确保设计满足应用要求。任何的定制设计都可以获得安全和 EMC 认证。

我们建议您在决定最终规格之前与我们讨论您的电源转换器要求。这是为了确保产品能够以最具性价比的方式制造,并以最快的时间完成设计和认证。新设计与 RECOM 的制造技术搭配,使用现有产品的通用器件生产出最经济的定制产品。我们的工程师可能也有提供其他替代方案的建议,因为搭配一部分的标准产品或许是另外一种解决方案。

如需更多有关我们定制设计能力以及定制产品报价的信息,欢迎联系 RECOM。

About RECOM

The RECOM group is a power supply manufacturer headquartered in Austria with over four decades of experience in developing and manufacturing the latest standard and custom power converter technology, from sub-1W to tens of kW.