2025-1-22
RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。
RECOM 与其新近收购的电源专家 LECO 合作,推出了一系列具有突破性成本优势的三相 DIN 导轨电源。RACPRO1 系列包含额定功率为 240W、480W 和 960W 产品,其超紧凑型设计领先同类产品,宽度分别仅为 43mm、52mm 和 80mm。设计团队通过先进的热管理技术,实现了卓越的电气效率,因此无需在产品两侧留出冷却空间,最大限度提高了整体系统的封装密度。
凭借高达 97.1% 的出色效率,产品仅需对流冷却便能在 +60°C 的环境下满载工作,并可在低至 -40°C 的温度下正常运行,明显低于大多数同类产品。该系列的另一大优点是:所有型号在 +45°C 环境下均可额外提供 20% 的功率,并可在五秒时间内额外提供 50% 的功率,因此非常适合为容性负载或高浪涌负载供电,而无需特别指定电源。
全系产品均可在三相 320-575VAC 或 430-850VDC 输入下运行,而 240W 产品还可以在两相 350-575VAC 输入下运行。RACPRO1-T240 具有 24VDC 稳压输出,并提供 24-28VDC 的可调电压,而 RACPRO1-T480 和 RACPRO1-T960 则可提供24V 或 48V (48-56VDC) 两种可调输出电压选项。
该产品系列在欧洲制造,设计具有更长的使用寿命。高水平的输入浪涌和输出返回电压抗扰度提高了产品的可靠性,非常适合用于工业环境和电机或感性负载。产品的空载功耗低于其他同类产品,且提供 DC-OK 信号。此外,480W 和 960W 产品还具有 CV/CC 输出特性,支持电池充电和输出并联。该产品系列符合 DIN 导轨机械标准 EN 60715,采用 25 度免工具按压式连接,产品无需工具即可直接卡入标准 DIN 导轨。
产品获得的安全认证包括 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL/CSA 61010-1 和 IEC/EN/UL 61010-2-201,并且符合 EMC 标准 EN 61000-6-4 Class B 和 EN61000-6-2 辐射和抗扰度标准。
这些新型 AC/DC 电源的应用领域广泛,涵盖工业、可再生能源、配电、测试和测量、基础设施等。敬请关注 RECOM 即将推出的高规格 DIN 导轨 e-Fuses电源系列。
产品经理 Michael Peters 评论道:
“凭借 RACPRO1 系列创新而独特的设计,我们不仅简化了 DIN 导轨设备的使用性,同时还以高达 97.1% 的效率树立了行业新的标杆。”