高性能型R-78Kxx 开关稳压器

高性能型R-78Kxx 开关稳压器
我们的 R-78E系列三端开关稳压器一直是广泛流行的TO-220三端线性稳压器高效的替代品,藉由省去散热器及其装配费用来节省能源、电路板空间和成本。RECOM在2023年推出了该系列的升级版并命名为R-78Kxx,提升了原本规格。

版本分别有额定值为0.5A、1A和2A,根据型号的不同提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和6.5V输出,以及3.3V、5V、9V、12V和15V的传统输出。输入电压范围经扩展后达36V,峰值效率提升至96%,因此所有型号的工作温度环境可达90°C,其中多数无须降额。

所有R-78K系列型号均具有欠压锁定和自动恢复的短路保护功能,仅需简单的输入滤波器即可满足EMC标准EN 55032 B类规范。额定电流为0.5A和1A的版本采用SIP-3微型封装,占位面积11.5 x 7.55mm,高10.2mm;2A版本则为11.5 x 8.5mm,高17.5mm,同样采用SIP-3封装。
应用
  系列
1 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
重点
  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
2 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
重点
  • 效率最高可达 95%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
重点
  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容