应用于新能源特种车辆车载的RMOD300-UW 和 RMOD360-UW系列超宽输入一体化盒式 DC/DC 电源

RMOD300-UW and RMOD360-UW series with USPs listed
我们的高性价比 RMOD 系列新增两款新产品——RMOD300-UW 和 RMOD360-UW。这两款 DC/DC 电源均采用 190 x 76 x 44 mm 的基板冷却封装,配有 MOLEX(TM) 连接器,并具有 18 至 106 VDC 超宽输入电压范围(可耐受最高 126 VDC 电压达 10 分钟),可覆盖 24 V 到 90 V 的电池标称电压。RMOD300-UW 额定功率为 300 W,提供 12.2、13.7 或 24.5 VDC 完全稳压单路输出电压,而 RMD360-UW 额定功率为 360 W,只提供单一的 24.5 VDC 输出电压。

这两款产品均采用聚碳酸酯外壳和铝制基板,可为电子器件提供 IP67 等级的密封保护,为产品整体提供 IP20 等级防护,可在 2 级污染 (PD2) 环境中使用,最高工作海拔高度为 5000 米,可以安装在车辆底架的任何位置。部分型号可使用其他连接器,为产品整体提供 IP67 的防护等级。

输入与输出的隔离电压为 2250 VDC(“基础”隔离等级),输出与基板的隔离电压为 550 VDC,符合 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 标准。此外,这两款产品均满足 IEC 61000 系列标准中的 EMC 要求,以及 EN 12895 对工业车辆的 EMC 要求,同时符合 IEC 60068-2 对冲击和振动的要求。平均故障间隔时间 (MTBF) 长达 74 万小时。

这两款全新的 RMOD 产品系列均具备完善的保护功能,包括输入反极性保护和欠压锁定功能、过温保护、输出过电压保护、过流保护和短路保护。此外,产品还提供开/关控制功能,输出电压相同的产品可以并联以增加功率。这两款紧凑型 DC/DC电源的效率约为 90%,在规定的降额情况下能够在 -40°C 至 +75°C 的环境温度下工作。

典型应用场景包括在牵引电池电压波动大或更高的情况下,或者在恶劣环境中,为运输和新能源车辆、叉车、自动引导车 (AGV) 和建筑车辆提供稳定的 12 V 或 24 V 电压。
应用
  系列
1 DC/DC, 300 W, Single Output, Connector RMOD300-UW Series
重点
  • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
  • 部分型号具有 IP67 防护等级
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
  • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
2 DC/DC, 360 W, Single Output, Connector RMOD360-UW Series
重点
  • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
  • 部分型号具有 IP67 防护等级
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
  • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP