高性价比、高隔离2W DC/DC转换器

高性价比、高隔离2W DC/DC转换器 新闻图片
RECOM新推出了一款高性价比RKZE系列转换器,适用于需要高隔离、宽工作温度范围的应用。PCB安装型DC/DC模块与RECOM的RK和RH转换器系列引脚兼容,在相同尺寸的基础上轻松实现电源升级。

RKZE系列是一款高性价比、采用工业SIP7标准封装的2W DC/DC转换器。其工作温度范围为-40°C至+95°C,使这些转换器适合工业、测试、测量、物联网以及自动化或智能生产线等苛刻的应用环境。RKZE系列与RK和RH系列引脚兼容,因此可以轻松地从1W升级成2W的高隔离电源。标准隔离为3kVDC,出厂测试至4kVDC的则为/H版。有单和双输出可供选择,可选配连续短路保护(/P版)。转换器获得EN62368-1认证,同时符合EN55032 EMC标准,因此可以轻松集成至任何物联网和工业4.0 PCB的设计之中。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, 2.0 W, THT RKZE Series
重点
  • 低成本 2 W 转换器
  • 工业标准 SIP7 封装
  • 3 kVDC 或 4 kVDC 两种隔离电压选项
  • 单路或双路输出