高絶縁の2W低コストDC/DCコンバータ

RKZEシリーズ
RECOMは、高絶縁と広い温度範囲で稼働する必要があるアプリケーション向けの低コストソリューションとして、RKZEシリーズをリリースしました。このDC/DCコンバータモジュールはPCB実装用で、RECOMのRKおよびRHコンバータシリーズとピン互換なので、同一の実装パターンで簡単に電力のアップグレードが可能です。

RKZEシリーズは、産業界標準SIP7ケースで、コスト効果の高い2WのDC/DCコンバータです。動作温度範囲は-40℃~+95℃に拡張されており、産業機器や試験および計測アプリケーションが要求する環境での使用はもちろん、大量生産製品にも適しています。1WのRKおよびRHコンバータシリーズとピン互換で、1Wから2Wの高絶縁電源へのアップグレードが簡単にできます。標準の絶縁電圧は3kVDCです。/Hバージョンは4kVDC絶縁で、工場で試験を実施しています。出力はシングルとデュアルを用意しており、連続短絡保護(/Pサフィックス)のオプションがあります。EN62368-1認証およびEN55032 EMC要求に適合しているので、IoT機器やIndustry 4.0のPCB設計への組み込みが容易です。サンプルとOEM価格は、すべてのRECOM正規販売代理店、またはRECOMから直接提供可能です。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 2 W, THT RKZE Series
Focus
  • Low cost 2W converter
  • Industry standard SIP7 package
  • 3kVDC or 4kVDC isolation options
  • Single or dual outputs