WBGデバイスがゲートドライバの電源に引き起こす問題

青色の背景のRECOM R24C2T25シリーズ
炭化ケイ素(SiC)および窒化ガリウム(GaN)デバイス用のゲートドライバ電源は、これらのワイドバンドギャップ半導体の固有のバイアス要件に対応する必要があります。このブログでは、SiCおよびGaNアプリケーションのゲートドライバの電源を設計する際に考慮すべき重要な点について説明します。

RECOMシリーズRxxP22005D、RA3/SMD、RxxP21503D
図1:WBGゲートドライバアプリケーション向けに最適化されたRECOMのDC/DCモジュールの一部
SiCとGaNは are ワイドバンドギャップ(WBG)半導体材料であり、損失が少なく高速にスイッチングできるため、パワーエレクトロニクスアプリケーションでは従来のシリコン(Si)よりも優れています。高効率と高電力密度が重視されるアプリケーションにおいて、大きな市場シェアを獲得しています。アーリーアダプターはテクノロジーによって異なります。 より成熟した技術であるSiCは、電気自動車のトラクションインバータの電源としてSi IGBTsにほぼ取って代わり、GaNはノートパソコンや類似のデバイスの充電器で大きな成功を収めています。

WBGデバイスのゲートドライバ要件

SiCおよびGaNトランジスタのゲートドライバは、各デバイスの特定の特性に合わせて調整する必要があります。ハイサイドゲートドライバの場合、ゲートドライバとそのDC電源を絶縁する必要があります。第一世代のSiC MOSFETsは通常、オン抵抗を最低にするため、オン状態で+20V VDDのゲートドライブが必要になります。ゲートのターンオン閾値は2V未満になる可能性があるため、SiCMOSFETドライバは通常、最適なスイッチング信頼性を確保するために、ターンオフフェーズ中に負のゲート電圧にスイングします。
SiC MOSFETおよびGaN HEMT回路図
図2:SiCおよびGaNデバイスのドライバ電圧比較
次世代デバイスの場合、最適なターンオン電圧は+15または+18V、ターンオフ電圧は-3または-4Vです。ゲートドライバ はオーダーから数ナノ秒の非常に高速な立ち上がりおよび立ち下がり時間に対応できる必要がありますが、そうでなければ、ほとんどのゲートドライバは非対称VDDとVEE電源電圧でも問題なく使用できます。ゲートドライバの消費電力はスイッチング周波数が高くなると増加しますが、ピークゲートドライブ電流はドライバ電源ピンの近くに配置されたコンデンサによって供給されるため、必要なのは2W~3Wの低電力のDC/DCコンバータだけです。

GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)の典型的なフルエンハンスメント電圧は7Vですが、VGSが10Vを超えると損傷を受けます。これはSiCゲートドライバに必要なゲート電圧よりもはるかに低い電圧です。HEMT構造の低容量ゲートチャネルの立ち上がり時間と立ち下がり時間は非常に速いため、外部ゲートドライブのインダクタンスが過剰になると、スパイクや電圧リンギングが発生し、これらの電圧制限を超えてしまう可能性があります。したがって、6Vのゲート駆動電圧は、高効率かつ安全な動作範囲を維持するために適切な妥協点となります。SiC MOSFETとは異なり、HEMTゲートチャネルの静電容量が低いため、ターンオフ電圧を0ボルトにすることができます。

WBGゲートドライバ電源の主な仕様

SiCまたはGaNゲートドライバの電源は、上記で説明した必要な電圧レベルを供給できる必要があります。これは、SiC MOSFETの場合は通常+20/-5V(第2世代デバイスの場合は+15/-3V)、GaN HEMTの場合は+6Vおよび+9Vを供給する絶縁型DC/DCコンバータで構成されます。多くのSiCおよびGaNアプリケーションのハイサイドドライブ回路は、グランドより数百ボルト高い電圧で浮いていることが多く、ドライバと関連回路のガルバニック絶縁が必要です。オプトカプラは制御信号の絶縁を提供しますが、電源の絶縁も必要です。

DC/DCコンバータの最も単純な(機能的)絶縁は1秒間1kVDCに耐えることができますが、ブリッジ構成のハイサイドゲートドライバにはこれでは不十分な場合がよくあります。DC/DC絶縁電圧は動作電圧の少なくとも2倍である必要がありますが、高出力SiCおよびGaNトランジスタによって生成される高い周囲温度と高速スイッチングにより、絶縁バリアにさらなるストレスがかかります。その結果、ゲートドライバに電力を供給するために、高度に絶縁されたDC/DCコンバータが必要になります。

SiCおよびGaNゲートドライバ用のRECOMのソリューション

RECOMのゲートドライバ用DC/DCコンバータは、WBGアプリケーションのゲートドライバに信頼性が高く長寿命のソリューションをもたらすドロップインモジュールです。当社はSiC MOSFETまたはGaN HEMTパワーデバイス向けのシンプルな電源ソリューションを提供する、さまざまな絶縁型DC/DCコンバータモジュールを揃えています。これらのコンバータの特徴には、非対称出力電圧、高絶縁電圧、低絶縁容量などがあります。

SiCおよびGaN駆動技術に最適なRECOM DC/DCコンバータファミリーは何か?

SiC MOSFET

RxxP22005およびRKZ-xx2005シリーズは、SiC MOSFETを効率的かつ効果的にスイッチングするために、+20Vと-5Vの非対称出力を備えています。RxxP21503シリーズは、第2世代のSiC MOSFETを効率的にスイッチングするために必要な+15Vと-3Vの非対称出力電圧を提供します。

GaN HEMT

高スルーレートGaNトランジスタドライバは、高い絶縁電圧と低い絶縁容量を特徴とするRECOMのDC/DCコンバータRP-xx06 および RxxP06 シリーズにより、+6Vで最適なスイッチング性能を実現します。より高いノイズと干渉を考慮する必要があるGaNアプリケーションでは、RECOMは+9V出力のコンバータも提供しています。これは、ツェナーダイオードを介して+6Vと-3Vに分割し、ターンオフ時に負のゲート電圧を提供して、ゲート電圧がターンオンしきい値を下回ることを保証します。

ゲートドライバ向けに最適化されたRA3シリーズ

RECOMのRA3 非安定化3ワットDC/DCコンバータファミリーは、トランジスタゲートドライバに電力を供給するために特別に設計されています。これらのモジュールは、最新のSi、SiC、GaNトランジスタをカバーするために、5、12、24VDCの入力電圧とシングルまたはデュアルの非対称出力で利用できます。コンパクトなSMD設計により、特に多層PCB上で必要なボードスペースが最小限に抑えられます。モジュールは、堅牢な5.2kVDC/1分の絶縁と10pF未満の絶縁容量を備えています。標準的な効率は78%~82%で、全負荷時の動作温度範囲は-40°C~+85°Cであり、太陽光インバータだけでなく、誘導加熱、通信、EVバッテリー充電器、モーター駆動装置の厳しい環境要件も満たします。

将来を見据えたWBG設計

半導体ゲートドライブ電圧範囲
図3:さまざまなIGBT、SiC、GaNデバイスの推奨および絶対最大ドライバ電圧の比較(出典:RECOM)
最適なゲートドライバ電源電圧の組み合わせは、トランジスタの種類(IGBT、SiC、GaN)、製造元、テクノロジーの世代、およびカスコード構成の使用の有無によって異なります(図3)。このため、エレクトロニクス業界では懸念が生じています。最適なターンオン電圧とターンオフ電圧が異なる将来の世代や代替ソーストランジスタサプライヤーに容易に対応できるよう、将来性のある設計にするにはどうすれば良いでしょうか。

このジレンマを解決するのがRECOMの新しいR24C2T25コンバータです。これは、絶縁型WBGゲートドライバに電力を供給するために特別に設計された、ICスタイルのSSOPパッケージの絶縁型SMD DC/DCコンバータです。安定化された正および負の出力電圧は、プリセット抵抗を使用して+2.5V~+22.5V/-2.5V~-22.5Vの範囲で個別に調整できるため、IGBT、MOSFET、SiC(全世代)、さらにはGaNの既存のすべてのゲートドライバ電圧を1つの部品でカバーすることができます(図4)。

出力は基本グレードで3kVrms/1分まで絶縁されており、-40°C~+105°Cの全動作温度範囲にわたって、ディレーティングなしで1.5Wを供給します(+85°Cまでは2W)。CMTI(コモンモード過渡耐性)値は150kV/µsを超えるため、この電源は非常に高速なスイッチングエッジで使用できます。この製品は、スイッチングトランジスタの近くに取り付けることができるSMD SSOPパッケージを使用しており、出力は完全に保護されているため(UVLO、OTP、SCP、OLP)、安心して取り付けることができます。
RECOM R24C2T25の概略と製品

図4:R24C2T25 調整可能非対称出力電圧ゲートドライバ電源。

まとめ

ワイドバンドギャップトランジスタは、高出力アプリケーションにおいて独自の利点をもたらしますが、SiCおよびGaNゲートドライバ電源の設計者にとっては、課題も生じます。DC/DCコンバータの標準的な絶縁レベルはこれらの回路には不十分であるため、特別なソリューションが必要になります。RECOMは、必要な高絶縁電圧、非対称出力電圧、および低絶縁容量を組み合わせ、SiCおよびGaNゲートドライブ設計で使いように最適化されたDC/DCモジュールファミリーを提供しています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Focus
  • 2W isolated DC/DC converter
  • Programmable asymmetrical output voltages
  • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive bias voltages
  • High 3kVAC/1min isolation
2 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3 W
Focus
  • 3W isolated DC/DC converter
  • High 5.2kVDC/1min isolation
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive power
3 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
  • Power sharing
  • High isolation 3kVDC & 4kVDC for 1 second
  • Efficiency up to 87%
  • Wide operating temperature range from -40°C to +85°C
4 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
  • 6V Output for GaN driver applications
  • Pot-Core transformer with separated windings
  • High 5.2kVDC isolation In compact Size
  • Low isolation capacitance (10pF max.)
5 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
  • 6V Output for GaN driver Applications
  • Pot-Core Transformer with separated windings
  • High 5.2kVDC Isolation in compact size
  • Low isolation capacitance (10pF max.)
6 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
  • +20/-5V & +15/-3V asymmetric outputs for SiC driver applications
  • Qualified with 65kV/µs @ Vcommon mode =1KV
  • +15/-9V asymmetric outputs for IGBT driver applications
  • Pot-core transformer with separated windings
7 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
  • +20/-5V & +15/-3V asymmetric outputs for SiC driver applications
  • Qualified with 65kV/µs @ Vcommon mode =1KV
  • +15/-9V asymmetric outputs for IGBT driver applications
  • Pot-core transformer with separated windings