汎用性の高い20W DINレールAC/DC

RAC20NE-K/277/EPID series with USPs listed
AC/DCは空気の流れがなくてもどの向きでも機能。

キャビネットやDINレールアプリケーションの低電力AC/DCは、専門家でなくても取り付けられることが多いため、最悪の場合の電源レールを想定して設計する必要があり、その向きやエアフローに対する要件は無批判である必要があります。RECOMの費用対効果の高い新製品RAC20NE-K/277/EPIDは、これらの点で理想的で、定格クラスIIおよび3000mまでのOVCIIIの広い85-305VAC入力範囲を持っています。

そのコンパクトな26.4mm幅は、DINレールやバックプレート上で場所を取らず、+55℃(ディレーティングにより85℃)までエアフローなしでフル20Wの出力電力を供給することができます。オプションとして、付属の固定用穴を使用して、どの向きでもシャーシマウントが可能です。IP40の防塵保護等級を備え、入出力接続は便利な工具不要のプッシュイン端子式です。

カプセル化されたRAC20NE-K/277/EPIDシリーズは、5、12、24、36VDCまたはアクティブ電流制限付き24VDCの完全にレギュレートされたDC出力で利用可能です。効率は非常に高く、最大で通常88%で、クールランニングと100万時間を超える高いMTBFに貢献します。部品は、強化絶縁、フローティングまたは接地出力による「クラスB」EMCレベルの安全規格に準拠しており、エコ設計の無負荷およびスタンバイ損失要件を満たしています。短絡、過電流、過電圧、過温度保護機能を備えています。

RAC20NE-K/277/EPIDのサイズは、わずか83.0 (H) x 26.4 (W) x 29.5mm (D)で、部品には、固定されたDINレールに工具なしで「スナップオン」で取り付けるためのクリップが付属しています。

RECOMPartsのAC/DC製品マネージャーであるMichael Schrutkaは、次のようにコメントしています。「DINレールの設置は広く普及しており、互換性のある製品は設置が簡単、低コスト、信頼性の高いものでなければなりません。当社の新しい20W AC/DCは、その条件にぴったりです。」
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
Focus New
  • 85-305VAC wide input range
  • Full load power ratings to 55°C
  • 23 Watt Boost Power
  • Optional CV/CC overcurrent limited